??
CAD model selection
K1458.21280621
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1458 - Pull handles, plastic oval
Bill of material
K1458.21280621
BESTKIPP
Order No.
K1458.21280621
MATERIAL
Materials
Steel
FARBE
Colour
blue-passivated
A
Length
128 mm
B
width
21 mm
B1
width
13 mm
D
thread
M6
H
height
50 mm
L
Length
141 mm
T
depth
9 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.0673 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245446902
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions